Termix ThermoDual FLS Mini, Typ 1, Název regulátoru TUV: ECL 310
144H3489
Typ výrobku: Termix ThermoDual FLS Mini, Typ 1, 10 bar, 100 °C, ECL 310
144H3489
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Application type | Fresh water modules |
| Certifikace UL | No |
| Cirkulace TUV | Ano |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Hloubka bez krytu [mm] | 335 mm |
| Hloubka s krytem [mm] | 335 mm |
| Jmenovitý tlak primární [bar] | 10 bar |
| Material Description | Thermodual FLS mini |
| Materiál krytu | bez |
| Napájecí napětí [V] AC | 230 V |
| Název regulátoru TUV | ECL 310 |
| Označení CE | Yes |
| Pájecí materiál výměníku TUV | Brazed copper |
| Popis | Thermodual FLS mini |
| Připojovací rozměry CZT | 3/4" |
| Připojovací rozměry soustavy TUV | 3/4" |
| Product line | 33 |
| Produktová skupina | Malé stanice |
| Regulační typ TUV | Elektronický |
| Schválení | CE |
| SCIP dossier no. | 1e1d838a-5fc8-4ba2-a496-52df43c8bd8e |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| SCIP dossier product name | Thermodual FLS mini |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Šířka bez krytu [mm] | 540 mm |
| Šířka s krytem [mm] | 540 mm |
| Směr připojení | Dolní |
| Směr připojení primární a sekundární | Dolní |
| Typ připojení CZT | Závit G vnitřní Závit |
| Typ připojení TUV | Závit G vnitřní Závit |
| Typ TUV HEX | XB06H+-1 40 G3/4" HP |
| Typ velikosti stanice | Typ 1 |
| Typ výrobku | Termix ThermoDual FLS Mini |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | No |
| Velikost trubky CZT | Ø18 |
| Velikost trubky TUV | Ø18 |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(c) |
| Výška bez krytu [mm] | 680 mm |
| Výška s krytem [mm] | 680 mm |
| Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C] | 100 °C |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 18 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 17 Kilogram |
| Objem | 119.394 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715628007427 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |