Danfoss logo
Termix Solar A+ Type 2 OP/NED AVTB 20

Termix Solar, Typ 2, Název regulátoru TUV: AVTB

144H1277

Typ výrobku: Termix Solar, Typ 2, 10 bar, 110 °C, AVTB

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Application typeFresh water modules
Certifikace ULNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW control valve kvs value [m3/h]3.40
Jmenovitý tlak primární [bar]10 bar
Material DescriptionTermix Solar A+ Type 2 OP/NED AVTB 20
Možnost krytubez
Název regulátoru TUVAVTB
Označení CEYes
Pájecí materiál výměníku TUVBrazed copper
PopisTermix Solar A+
Připojovací rozměry CZT3/4"
Připojovací rozměry soustavy TUV3/4"
Product line33
Produktová skupinaMalé stanice
Regulační typ TUVTermostatický
SchváleníCE
SCIP dossier no.791ee05b-2723-4c83-8924-17d6f6cb2e11
Vlastnosti
Hodnota
SCIP dossier product nameTermix Solar A+ Type 2 OP/NED AVTB 20
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Směr připojení primární a sekundárníDolní
Statický tlak SUV [bar] [min.]1.0 bar
Typ připojení CZTZávit G vnitřní Závit
Typ připojení TUVZávit G vnitřní Závit
Typ TUV HEXXB06H+-1 80 G3/4"*20 H
Typ velikosti staniceTyp 2
Typ výrobkuTermix Solar
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Velikost trubky CZTØ18
Velikost trubky TUVØ18
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C]110 °C

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost15 Kilogram
Čistá hmotnost14 Kilogram
Objem40.656 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5706561008718
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm