Termix One Solar, Typ 1, Název regulátoru TUV: AVTB 15
144H1086
Typ výrobku: Termix One Solar, Typ 1, 16 bar, 100 °C, AVTB 15
144H1086
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Application type | Fresh water modules |
| Certifikace UL | No |
| Cirkulace TUV | Další |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 1.90 |
| Hloubka bez krytu [mm] | 160 mm |
| Hloubka s krytem [mm] | 165 mm |
| Jmenovitý tlak primární [bar] | 16 bar |
| Material Description | Termix One Solar Type 1 K |
| Materiál krytu | Šedě lakovaný ocelový plech |
| Možnost krytu | Včetně |
| Napájecí napětí [V] | 230.0 V |
| Název regulátoru TUV | AVTB 15 |
| Označení CE | Yes |
| Pájecí materiál výměníku TUV | Brazed copper |
| Popis | Termix One Solar, Typ 1 s krytem |
| Připojovací rozměry CZT | 3/4" |
| Připojovací rozměry soustavy TUV | 3/4" |
| Product line | 33 |
| Produktová skupina | Malé stanice |
| Regulační typ TUV | Termostatický |
| Schválení | CE |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| SCIP dossier no. | e22c6432-4594-4148-913d-32d6ea31a9be |
| SCIP dossier product name | Termix One Solar Type 1 K |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Šířka bez krytu [mm] | 300 mm |
| Šířka s krytem [mm] | 315 mm |
| Směr připojení primární a sekundární | Dolní |
| Statický tlak SUV [bar] [min.] | 1.0 bar |
| Typ připojení CZT | Závit G vnitřní Závit |
| Typ připojení TUV | Závit G vnitřní Závit |
| Typ TUV HEX | T22-2 16/16 G3/4" VP |
| Typ velikosti stanice | Typ 1 |
| Typ výrobku | Termix One Solar |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | No |
| Velikost trubky CZT | Ø18 |
| Velikost trubky TUV | Ø18 |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(c) |
| Výška bez krytu [mm] | 770 mm |
| Výška s krytem [mm] | 770 mm |
| Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C] | 100 °C |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 15 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 14 Kilogram |
| Objem | 40.021 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561035059 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |