Danfoss logo
Distribution unit SGC

Záruka a servis

145H0962

DISTRIBUTION UNIT SGC-FN, 2 CONN. TWA SI

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Application typeDistribution units
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Jmenovitý tlak primární [bar]6 bar
Material DescriptionDISTRIBUTION UNIT SGC-FN, 2 CONN. TWA SI
Počet přípojek rozdělovacího vedení podlahového vytápění2
Počet připojení2
PopisDISTRIBUTION UNIT SGC-FN, 2 CONN. TWA SI
Vlastnosti
Hodnota
Product line67
Produktová skupinaDistribuční jednotky
ŘízeníICON Wiring center
Typ výrobkuZáruka a servis
Uložení bateriíNo
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C]95 °C

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost7.5 Kilogram
Čistá hmotnost7.5 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem78.736 Liter
EAN/UPC5702424545437