Danfoss logo
145H0754

Záruka a servis

145H0760

Type SGCI-FN, 10 connections, TWA 24V
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: Warranty & Service

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Application typeDistribution units
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Jmenovitý tlak primární [bar]6 bar
Material DescriptionDISTRIB. UNIT SGCI-FN, 10 CONN. TWA 24
Počet připojení10
PopisType SGCI-FN, 10 connections, TWA 24V
Product line67
Produktová skupinaDistribuční jednotky
Vlastnosti
Hodnota
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Typ výrobkuZáruka a servis
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C]90 °C

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost11.674 Kilogram
Čistá hmotnost7.5 Kilogram
Objem103.2 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428675123
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm