Danfoss logo
145H0503-145H0512

Záruka a servis

145H0506

Rozvodná jednotka for VX-F, s 6 přípojkami
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: Warranty & Service

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Application typeDistribution units
Další informacePrůtokoměr
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Jmenovitý tlak primární [bar]6 bar
Material DescriptionVX-F SG Distribution unit 6 conn.
Počet připojení6
PopisRozvodná jednotka for VX-F, s 6 přípojkami
Product line67
Vlastnosti
Hodnota
Produktová skupinaDistribuční jednotky
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Typ výrobkuZáruka a servis
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C]60 °C

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost10.5 Kilogram
Čistá hmotnost9 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428525381
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm