Záruka a servis
145H0504
Rozvodná jednotka for VX-F, s 4 přípojkami
Tento produkt již není k dispozici.
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.
Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: Warranty & Service
145H0504
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Application type | Distribution units |
| Další informace | Průtokoměr |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Jmenovitý tlak primární [bar] | 6 bar |
| Material Description | VX-F SG Distribution unit 4 conn. |
| Počet připojení | 4 |
| Popis | Rozvodná jednotka for VX-F, s 4 přípojkami |
| Product line | 67 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Distribuční jednotky |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Typ výrobku | Záruka a servis |
| Uložení baterií | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(c) |
| Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C] | 60 °C |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 10.5 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 9 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428525367 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |