Danfoss logo
145H0352-145H0362

Záruka a servis

145H0359

Rozvodná jednotka Typ SG, 9 přípojek s průtokoměrem

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Application typeDistribution units
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Jmenovitý tlak primární [bar]6 bar
Material DescriptionG-FN Substation
Označení CEYes
Počet přípojek rozdělovacího vedení podlahového vytápění9
Počet připojení2
PopisRozvodná jednotka Typ SG, 9 přípojek s průtokoměrem
Připojovací rozměry topné soustavy3/4"
Product line67
Produktová skupinaDistribuční jednotky
ŘízeníNo controller
Vlastnosti
Hodnota
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Směr připojeníHorní
Typ připojení topné soustavyZávit G vnější
Typ rozdělovacího vedení podlahového vytápěníStainless steel with flow meter and manual air vent
Typ výrobkuZáruka a servis
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
VerzeRight
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C]60 °C

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost9.326 Kilogram
Čistá hmotnost7.5 Kilogram
Objem103.2 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428525312
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm