Danfoss logo
145H0352-145H0362

Záruka a servis

145H0358

Distribution unit Typ SG, 8 přípojek s průtokoměrem
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: Warranty & Service

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Application typeDistribution units
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Jmenovitý tlak primární [bar]10 bar
Material DescriptionG-FN Substation
Počet přípojek rozdělovacího vedení podlahového vytápění8
Počet připojení2
PopisDistribution unit Typ SG, 8 přípojek s průtokoměrem
Vlastnosti
Hodnota
Product line67
Produktová skupinaDistribuční jednotky
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Typ výrobkuZáruka a servis
Uložení bateriíNo
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C]95 °C

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost8.907 Kilogram
Čistá hmotnost7.5 Kilogram
Objem103.2 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702428525305
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm