Záruka a servis
145H0356
Distribution unit Typ SG, 6 přípojek s průtokoměrem
Tento produkt již není k dispozici.
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.
Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: Warranty & Service
145H0356
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Application type | Distribution units |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Jmenovitý tlak primární [bar] | 10 bar |
| Material Description | G-FN Substation |
| Počet připojení | 6 |
| Popis | Distribution unit Typ SG, 6 přípojek s průtokoměrem |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Product line | 67 |
| Produktová skupina | Distribuční jednotky |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Typ výrobku | Záruka a servis |
| Uložení baterií | No |
| Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C] | 95 °C |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 8.123 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 7.5 Kilogram |
| Objem | 102.555 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428525282 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |