Záruka a servis
145H0354
Distribution unit Typ SG, 4 přípojky s průtokoměrem
Tento produkt již není k dispozici.
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.
Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: Warranty & Service
145H0354
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Application type | Distribution units |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Jmenovitý tlak primární [bar] | 6 bar |
| Material Description | G-FN Substation |
| Označení CE | Yes |
| Počet přípojek rozdělovacího vedení podlahového vytápění | 4 |
| Počet připojení | 2 |
| Popis | Distribution unit Typ SG, 4 přípojky s průtokoměrem |
| Připojovací rozměry topné soustavy | 3/4" |
| Product line | 67 |
| Produktová skupina | Distribuční jednotky |
| Řízení | No controller |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Směr připojení | Nahoru |
| Typ připojení topné soustavy | Závit G vnější |
| Typ rozdělovacího vedení podlahového vytápění | Stainless steel with flow meter and manual air vent |
| Typ výrobku | Záruka a servis |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | No |
| Verze | Right |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(c) |
| Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C] | 60 °C |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 7.3 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 7.1 Kilogram |
| Objem | 101.7 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428525268 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |