Danfoss logo
Small stations, Termix Distribution Unit Connections

Termix Rozvodná jednotka 7 přípojek

144H0183

Typ výrobku: Termix Rozvodná jednotka, 7, 230 V

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Application typeDistribution units
Certifikace ULNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Hloubka bez krytu [mm]175 mm
Jmenovitý tlak primární [bar]10 bar
Material DescriptionTermix Distribution Unit 7 Connections
Mixing circuit - controlN/A
Možnost krytubez
Napájecí napětí [V]230.0 V
Název regulátoru ohřevuRAVK
Označení CEYes
Počet přípojek rozdělovacího vedení podlahového vytápění7
Počet připojení7
PopisTermix Rozvodná jednotka 7 přípojek
Připojovací rozměry topné soustavy3/4"
Product line33
Produktová skupinaMalé stanice
SchváleníCE
Vlastnosti
Hodnota
SCIP dossier no.6589c6ab-6cd9-4142-b2e3-752ceb45f1b1
SCIP dossier product nameTermix Distribution Unit 7 Connections
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Šířka bez krytu [mm]520 mm
Směr připojení primární a sekundárníDolní
Typ připojení topné soustavyZávit G vnější
Typ regulace ohřevuTermostatický
Typ rozdělovacího vedení podlahového vytápěníMosazný, s ručním větráním
Typ výrobkuTermix Rozvodná jednotka
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Velikost trubky topné soustavyØ18
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Výška bez krytu [mm]700 mm
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C]95 °C

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost30 Kilogram
Čistá hmotnost29 Kilogram
Objem0.064 Cubic meter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5706560910937
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm