DRe-GI 5KVp 3VVp 6GVp ECL110 SPEC
145H1141
Typ: Kopie Termix Rozvodná jednotka
145H1141
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Application type | Distribution units |
| Certifikace UL | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | DRe-GI 5KVp 3VVp 6GVp ECL110 SPEC |
| Název regulátoru ohřevu | ECL 110 |
| Popis | DRe-GI 5KVp 3VVp 6GVp ECL110 SPEC |
| Product line | 33 |
| Produktová skupina | Malé stanice |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Řízení | ECL 110 |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Typ výrobku | Kopie Termix Rozvodná jednotka |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(c) |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 11 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 9.5 Kilogram |
| Objem | 219.555 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162511688 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |