Danfoss logo
 145H1140

DRe-GI 5KVp 3VVp 5GVp ECL110 SPEC

145H1140

Typ výrobku: Kopie Termix Rozvodná jednotka

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Application typeDistribution units
Certifikace ULNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionDRe-GI 5KVp 3VVp 5GVp ECL110 SPEC
Název regulátoru ohřevuECL 110
PopisDRe-GI 5KVp 3VVp 5GVp ECL110 SPEC
Product line33
Produktová skupinaMalé stanice
Vlastnosti
Hodnota
ŘízeníECL 110
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Typ výrobkuKopie Termix Rozvodná jednotka
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost11 Kilogram
Čistá hmotnost9.5 Kilogram
Objem219.555 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715162511671
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm