Distribution units SGCI - CDM
145H1891
Stainless steel manifold, 11 loops, ICON2 Advanced Master controller, used in combination with CDM cooling module - For EvoFlat / EvoFlat 4.0
145H1891
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Adaptivní regulace | Yes |
| Application type | Distribution units |
| Automatické vyvažování | Yes |
| Certifikace UL | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Instalátor řešení aplikace | Installer app with commissioning tool |
| Jmenovitý tlak primární [bar] | 6 bar |
| Material Description | DISTR. UNIT CDM SGCI, 11 CONN, ICON2 |
| Napájecí napětí [V] | 230 V Hz 50 |
| Označení CE | Yes |
| Plánování | Yes |
| Počet přípojek rozdělovacího vedení podlahového vytápění | 11 |
| Počet připojení | 2 |
| Pohon | 230V |
| Popis | Stainless steel manifold, 11 loops, ICON2 Advanced Master controller, used in combination with CDM cooling module - For EvoFlat / EvoFlat 4.0 |
| Připojovací rozměry topné soustavy | 3/4" |
| Product line | Subsystems |
| Produktová skupina | Distribution units |
| Pulzně šířková modulace | Yes |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Řízení | ICON2 Master controller |
| Rozhraní | BluetoothZigbee |
| Rozhýbání ventilů | Yes |
| Schválení | CE |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Směr připojení | Top |
| Typ připojení topné soustavy | G int. Thread |
| Typ příslušenství | Distribution unit SGCI - CDM |
| Typ rozdělovacího vedení podlahového vytápění | Stainless steel with flow meter and manual air vent |
| Typ výrobku | Distribution units SGCI - CDM |
| Uložení baterií | No |
| Uživatel řešení aplikace | Danfoss Ally |
| V rozsahu platnosti WEEE | Yes |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(c) |
| Výkon na výstup [W] [max.] | 2 W |
| Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C] | 60 °C |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 12.2 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 10.9 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 78.736 Liter |
| EAN/UPC | 5715255013723 |