Danfoss logo
Distribution units SGCI - CDM-product-details

Distribution units SGCI - CDM

145H1885

Stainless steel manifold, 5 loops, ICON2 Advanced Master controller, used in combination with CDM cooling module - For EvoFlat / EvoFlat 4.0

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Adaptivní regulaceYes
Application typeDistribution units
Automatické vyvažováníYes
Certifikace ULNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Instalátor řešení aplikaceInstaller app with commissioning tool
Jmenovitý tlak primární [bar]6 bar
Material DescriptionDISTR. UNIT CDM SGCI, 5 CONN, ICON2
Napájecí napětí [V]230 V Hz 50
Označení CEYes
PlánováníYes
Počet přípojek rozdělovacího vedení podlahového vytápění5
Počet připojení2
Pohon230V
PopisStainless steel manifold, 5 loops, ICON2 Advanced Master controller, used in combination with CDM cooling module - For EvoFlat / EvoFlat 4.0
Připojovací rozměry topné soustavy3/4"
Product lineSubsystems
Produktová skupinaDistribution units
Pulzně šířková modulaceYes
Vlastnosti
Hodnota
ŘízeníICON2 Master controller
RozhraníBluetoothZigbee
Rozhýbání ventilůYes
SchváleníCE
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Směr připojeníTop
Typ připojení topné soustavyG int. Thread
Typ příslušenstvíDistribution unit SGCI - CDM
Typ rozdělovacího vedení podlahového vytápěníStainless steel with flow meter and manual air vent
Typ výrobkuDistribution units SGCI - CDM
Uložení bateriíNo
Uživatel řešení aplikaceDanfoss Ally
V rozsahu platnosti WEEEYes
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Výkon na výstup [W] [max.]2 W
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C]60 °C

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost8.8 Kilogram
Čistá hmotnost7.5 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem78.736 Liter
EAN/UPC5715255013594