Danfoss logo
CDM Manifold

Distribution units SGCI - CDM

145H0890

Pro modul CDM, potrubí z nerezové oceli, 10 smyček, hlavní řídicí jednotka ICON11
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: Distribution units SGCI - CDM

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Adaptivní regulaceAno
Application typeDistribution units
Automatické vyvažováníAno
Certifikace ULNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Jmenovitý tlak primární [bar]6 bar
Material DescriptionDISTR. UNIT CDM SGCI-FN, 10 CONN, TWA
Napájecí napětí [V]230V Hz 50
Označení CEYes
Počet přípojek rozdělovacího vedení podlahového vytápění10
Počet připojení2
Pohon24V
PopisPro modul CDM, potrubí z nerezové oceli, 10 smyček, hlavní řídicí jednotka ICON11
Připojovací rozměry topné soustavy3/4"
Product line67
Produktová skupinaDistribuční jednotky
Pulzně šířková modulaceAno
Vlastnosti
Hodnota
ŘízeníICON Wiring center
Rozhýbání ventilůAno
SchváleníCE
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Směr připojeníHorní
Typ připojení topné soustavyZávit G vnější
Typ rozdělovacího vedení podlahového vytápěníStainless steel with flow meter and manual air vent
Typ výrobkuDistribution units SGCI - CDM
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEEYes
VerzeRight
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Výkon na výstup [W] [max.]3 W
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C]60 °C

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost10 Kilogram
Čistá hmotnost9 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702424538217
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm