Distribution units SGCI - CDM
145H0885
Pro modul CDM, potrubí z nerezové oceli, 5 smyček, hlavní řídicí jednotka ICON11
Tento produkt již není k dispozici.
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.
Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: Distribution units SGCI - CDM
145H0885
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Adaptivní regulace | Ano |
| Application type | Distribution units |
| Automatické vyvažování | Ano |
| Certifikace UL | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Jmenovitý tlak primární [bar] | 6 bar |
| Material Description | DISTR. UNIT CDM SGCI-FN, 5 CONN, TWA |
| Napájecí napětí [V] | 230V Hz 50 |
| Označení CE | Yes |
| Počet přípojek rozdělovacího vedení podlahového vytápění | 5 |
| Počet připojení | 2 |
| Pohon | 24V |
| Popis | Pro modul CDM, potrubí z nerezové oceli, 5 smyček, hlavní řídicí jednotka ICON11 |
| Připojovací rozměry topné soustavy | 3/4" |
| Product line | 67 |
| Produktová skupina | Distribuční jednotky |
| Pulzně šířková modulace | Ano |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Řízení | ICON1 Master controller |
| Rozhýbání ventilů | Ano |
| Schválení | CE |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Směr připojení | Horní |
| Typ připojení topné soustavy | Závit G vnější |
| Typ rozdělovacího vedení podlahového vytápění | Stainless steel with flow meter and manual air vent |
| Typ výrobku | Distribution units SGCI - CDM |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | Yes |
| Verze | Right |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(c) |
| Výkon na výstup [W] [max.] | 3 W |
| Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C] | 60 °C |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 6.7 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 5.7 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424453589 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |