Danfoss logo
 145H0872

Distribution units SG – CDM

145H0872

Sběrač + rozdělovač z nerezové oceli, 12 smyček, používaný v kombinaci s chladicím modulem CDM– pro EvoFlat / EvoFlat 4,0

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Application typeDistribution units
Certifikace ULNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Jmenovitý tlak primární [bar]6 bar
Material DescriptionDISTR. UNIT CDM SG, 12 CONN.
Označení CENo
Počet přípojek rozdělovacího vedení podlahového vytápění12
Počet připojení2
PopisSběrač + rozdělovač z nerezové oceli, 12 smyček, používaný v kombinaci s chladicím modulem CDM– pro EvoFlat / EvoFlat 4,0
Připojovací rozměry topné soustavy3/4"
Product line67
Produktová skupinaDistribuční jednotky
ŘízeníNo controller
Vlastnosti
Hodnota
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Směr připojeníHorní
Typ připojení topné soustavyZávit G vnější
Typ příslušenstvíDistribution unit SG - CDM
Typ rozdělovacího vedení podlahového vytápěníStainless steel with flow meter and manual air vent
Typ výrobkuDistribution units SG – CDM
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
VerzeRight
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C]60 °C

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost8.7 Kilogram
Čistá hmotnost8.5 Kilogram
Objem78.736 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702424500443
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm