Danfoss logo
Rozvodná jednotka SGC – TZ-product-details

Rozvodná jednotka SGC – TZ

145H0843

110 mm deep, stainless steel manifold, 3 loops, ICON Wiring center

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Application typeDistribution units
Certifikace ULNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Jmenovitý tlak primární [bar]6 bar
Material DescriptionDistr. unit SGTZC 110mm 3 conn TWA 230V
Napájecí napětí [V]230V Hz 50
Označení CEYes
Počet přípojek rozdělovacího vedení podlahového vytápění3
Pohon230V
Popis110 mm deep, stainless steel manifold, 3 loops, ICON Wiring center
Připojovací rozměry topné soustavy3/4"
Product line67
Produktová skupinaDistribuční jednotky
ŘízeníICON Wiring center
Vlastnosti
Hodnota
SchváleníCE
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Směr připojeníHorní
Typ připojení topné soustavyZávit G vnější
Typ rozdělovacího vedení podlahového vytápěníStainless steel with flow meter and manual air vent
Typ výrobkuRozvodná jednotka SGC – TZ
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEEYes
VerzeRight
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C]60 °C

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost13.5 Kilogram
Čistá hmotnost12.3 Kilogram
Objem78.736 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702424538484
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm