Rozvodná jednotka SGC – VX-F
145H0987
Stainless steel manifold, 7 loops, ICON Wiring center - For EvoFlat VX-F
145H0987
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Application type | Distribution units |
| Certifikace UL | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Jmenovitý tlak primární [bar] | 6 bar |
| Material Description | Distribution unit SGC VX-F, 7 conn. TWA |
| Napájecí napětí [V] | 230 V Hz 50 |
| Označení CE | Yes |
| Počet přípojek rozdělovacího vedení podlahového vytápění | 7 |
| Počet připojení | 2 |
| Pohon | 230V |
| Popis | Stainless steel manifold, 7 loops, ICON Wiring center - For EvoFlat VX-F |
| Připojovací rozměry topné soustavy | 3/4" |
| Product line | 67 |
| Produktová skupina | Distribuční jednotky |
| Řízení | ICON Wiring center |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Schválení | CE |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Směr připojení | Horní |
| Typ připojení topné soustavy | Závit G vnější |
| Typ příslušenství | Distribution unit SGC - TZ |
| Typ rozdělovacího vedení podlahového vytápění | Stainless steel with flow meter and manual air vent |
| Typ výrobku | Rozvodná jednotka SGC – VX-F |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | Yes |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(c) |
| Výkon na výstup [W] [max.] | 3 W |
| Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C] | 60 °C |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 11.4 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 10.8 Kilogram |
| Objem | 78.736 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424689162 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |