Danfoss logo
Distribution unit SGC VX-F

Rozvodná jednotka SGC – VX-F

145H0986

Stainless steel manifold, 6 loops, ICON Wiring center - For EvoFlat VX-F

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Application typeDistribution units
Certifikace ULNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Jmenovitý tlak primární [bar]6 bar
Material DescriptionDistribution unit SGC VX-F, 6 conn. TWA
Napájecí napětí [V]230 V Hz 50
Označení CEYes
Počet přípojek rozdělovacího vedení podlahového vytápění6
Počet připojení2
Pohon230V
PopisStainless steel manifold, 6 loops, ICON Wiring center - For EvoFlat VX-F
Připojovací rozměry topné soustavy3/4"
Product line67
Produktová skupinaDistribuční jednotky
ŘízeníICON Wiring center
Vlastnosti
Hodnota
SchváleníCE
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Směr připojeníHorní
Typ připojení topné soustavyZávit G vnější
Typ příslušenstvíDistribution unit SGC - VX-F
Typ rozdělovacího vedení podlahového vytápěníStainless steel with flow meter and manual air vent
Typ výrobkuRozvodná jednotka SGC – VX-F
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEEYes
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Výkon na výstup [W] [max.]3 W
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C]60 °C

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost10.3 Kilogram
Čistá hmotnost9.7 Kilogram
Objem78.736 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702424689131
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm