Danfoss logo
Distribution unit SG VX-F

Rozvodná jednotka SG – VX-F

145H0792

Stainless steel manifold, 12 loops - For EvoFlat VX-F

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Application typeDistribution units
Certifikace ULNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Jmenovitý tlak primární [bar]6 bar
Material DescriptionDistribution unit SG VX-F, 12 conn.
Označení CENo
Počet přípojek rozdělovacího vedení podlahového vytápění12
Počet připojení2
PopisStainless steel manifold, 12 loops - For EvoFlat VX-F
Připojovací rozměry topné soustavy3/4"
Product line67
Produktová skupinaDistribution units
ŘízeníNo controller
Vlastnosti
Hodnota
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Směr připojeníHorní
Typ připojení topné soustavyZávit G vnější
Typ rozdělovacího vedení podlahového vytápěníStainless steel with flow meter and manual air vent
Typ výrobkuRozvodná jednotka SG – VX-F
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
VerzeRight
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C]60 °C

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost15.5 Kilogram
Čistá hmotnost14.9 Kilogram
Objem78.736 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702424689346
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm