Danfoss logo
Rozvodná jednotka SG – TZ-product-details

Rozvodná jednotka SG – TZ

145H0832

110 mm deep, stainless steel manifold, 12 loops

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Application typeDistribution units
Certifikace ULNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Jmenovitý tlak primární [bar]6 bar
Material DescriptionDistr. unit SGTZ 110mm 12 conn.
Označení CENo
Počet přípojek rozdělovacího vedení podlahového vytápění12
Popis110 mm deep, stainless steel manifold, 12 loops
Připojovací rozměry topné soustavy3/4"
Product line67
Produktová skupinaDistribuční jednotky
ŘízeníNo controller
Vlastnosti
Hodnota
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Směr připojeníHorní
Typ připojení topné soustavyZávit G vnější
Typ příslušenstvíDistribution unit SG - TZ
Typ rozdělovacího vedení podlahového vytápěníStainless steel with flow meter and manual air vent
Typ výrobkuRozvodná jednotka SG – TZ
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C]60 °C

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost15.7 Kilogram
Čistá hmotnost14.5 Kilogram
Objem197.421 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702424538729
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm