Rozvodná jednotka SG – TZ
145H0825
110 mm deep, stainless steel manifold, 5 loops
145H0825
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Application type | Distribution units |
| Certifikace UL | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Jmenovitý tlak primární [bar] | 6 bar |
| Material Description | Distr. unit SGTZ 110mm 5 conn. |
| Označení CE | No |
| Počet přípojek rozdělovacího vedení podlahového vytápění | 5 |
| Popis | 110 mm deep, stainless steel manifold, 5 loops |
| Připojovací rozměry topné soustavy | 3/4" |
| Product line | 67 |
| Produktová skupina | Distribuční jednotky |
| Řízení | No controller |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Směr připojení | Horní |
| Typ připojení topné soustavy | Závit G vnější |
| Typ příslušenství | Distribution unit SG - TZ |
| Typ rozdělovacího vedení podlahového vytápění | Stainless steel with flow meter and manual air vent |
| Typ výrobku | Rozvodná jednotka SG – TZ |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(c) |
| Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C] | 60 °C |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 13.6 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 12.4 Kilogram |
| Objem | 78.736 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424538651 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |