Rozdělovací jednotka SGCI
145H1951
Sběrač z nerezové oceli, 11 smyček, hlavní řídicí jednotka ICON12– pro EvoFlat / EvoFlat 4,0
145H1951
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Adaptivní regulace | Ano |
| Application type | Distribution units |
| Automatické vyvažování | Ano |
| Certifikace UL | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Instalátor řešení aplikace | Installer app with commissioning tool |
| Jmenovitý tlak primární [bar] | 6 bar |
| Material Description | DISTRIB. UNIT SGCI-FN, 11 CONN ICON2 230 |
| Napájecí napětí [V] | 230 V Hz 50 |
| Označení CE | Yes |
| Plánování | Ano |
| Počet přípojek rozdělovacího vedení podlahového vytápění | 11 |
| Počet připojení | 2 |
| Pohon | 230V |
| Popis | Sběrač z nerezové oceli, 11 smyček, hlavní řídicí jednotka ICON12– pro EvoFlat / EvoFlat 4,0 |
| Připojovací rozměry topné soustavy | 3/4" |
| Product line | 67 |
| Produktová skupina | Distribuční jednotky |
| Pulzně šířková modulace | Ano |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Řízení | ICON2 Master controller |
| Rozhraní | BluetoothZigbee |
| Rozhýbání ventilů | Ano |
| Schválení | CE |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Směr připojení | Horní |
| Typ připojení topné soustavy | Závit G vnější |
| Typ příslušenství | Distribution unit SGCI |
| Typ rozdělovacího vedení podlahového vytápění | Stainless steel with flow meter and manual air vent |
| Typ výrobku | Rozdělovací jednotka SGCI |
| Uložení baterií | No |
| Uživatel řešení aplikace | Danfoss Ally |
| V rozsahu platnosti WEEE | Yes |
| Verze | Right |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(c) |
| Výkon na výstup [W] [max.] | 2 W |
| Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C] | 60 °C |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 12.2 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 10.9 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 78.736 Liter |
| EAN/UPC | 5715162905791 |