Danfoss logo
Distribution unit, SGCI, 3-loops

Rozdělovací jednotka SGCI

145H1943

Sběrač z nerezové oceli, 3 okruhy, hlavní řídicí jednotka ICON12– pro EvoFlat / EvoFlat 4,0

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Adaptivní regulaceAno
Application typeDistribution units
Automatické vyvažováníAno
Certifikace ULNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Instalátor řešení aplikaceInstaller app with commissioning tool
Jmenovitý tlak primární [bar]6 bar
Material DescriptionDISTRIB. UNIT SGCI-FN, 3 CONN ICON2 230V
Napájecí napětí [V]230 V Hz 50
Označení CEYes
PlánováníAno
Počet přípojek rozdělovacího vedení podlahového vytápění3
Počet připojení2
Pohon230V
PopisSběrač z nerezové oceli, 3 okruhy, hlavní řídicí jednotka ICON12– pro EvoFlat / EvoFlat 4,0
Připojovací rozměry topné soustavy3/4"
Product line67
Produktová skupinaDistribuční jednotky
Pulzně šířková modulaceAno
Vlastnosti
Hodnota
ŘízeníICON2 Master controller
RozhraníBluetoothZigbee
Rozhýbání ventilůAno
SchváleníCE
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Směr připojeníHorní
Typ připojení topné soustavyZávit G vnější
Typ příslušenstvíDistribution unit SGCI
Typ rozdělovacího vedení podlahového vytápěníStainless steel with flow meter and manual air vent
Typ výrobkuRozdělovací jednotka SGCI
Uložení bateriíNo
Uživatel řešení aplikaceDanfoss Ally
V rozsahu platnosti WEEEYes
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Výkon na výstup [W] [max.]2 W
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C]60 °C

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost7.8 Kilogram
Čistá hmotnost6.5 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem78.736 Liter
EAN/UPC5715162905715