Danfoss logo
CDM Module - DN20 AB-PM

Chlazení CDM, 10 bar, 60 °C

145B9504

CDM cooling module, DN25 AB-PM, DN20 RA-C, 24V TWA
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Pokud hledáte podobný produkt, můžete si prohlédnout další možnosti v rámci stejného typu produktu na stránce typu produktu.: CDM cooling

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Application typeDistribution units
Certifikace ULNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Hloubka balení [mm]150 mm
Jmenovitý tlak primární [bar]10 bar
Material DescriptionCDM Module - DN25 AB-PM + DN20 RA-C
Mixing circuit - controlTermostat
Název regulátoru ohřevuFTC/RA-C
Označení CENo
Pohon24V
PopisCDM cooling module, DN25 AB-PM, DN20 RA-C, 24V TWA
Připojovací rozměry topné soustavy3/4"
Product line67
Vlastnosti
Hodnota
Produktová skupinaDistribuční jednotky
SchůzkaPrepared for energy meter
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Šířka balení [mm]600 mm
Typ připojení topné soustavyZávit G vnitřní Závit
Typ výrobkuChlazení CDM
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Výška balení [mm]600 mm
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C]60 °C

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost6 Kilogram
Čistá hmotnost5 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702424653866