Danfoss logo
DSA0 MINI-DLO055-H1WPHH

Předávací stanice, 90 kW

861L0854

Primary side domestic hot water connection

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Application typeDirect heating
Certifikace ULNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Jmenovitý tlak primární [bar]10 bar
Kapacita [kW]90.0 kW
Material DescriptionDSA0 MINI-DLO090-H1WPHH
Název regulátoru ohřevuECL 310
Název výrobceDanfoss
PopisPrimary side domestic hot water connection
Vlastnosti
Hodnota
Product line32
Produktová skupinaPředávací stanice
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Směr připojeníLeft
Směr připojení primární a sekundárníTop
Typ regulace ohřevuElektronický
Typ výrobkuDSA0 MINI
Uložení bateriíNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost70 Kilogram
Čistá hmotnost50 Kilogram
Objem578.664 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715162738528
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm