Předávací stanice, 45 kW
861L0849
Direct connection substation with one heating circuit H1, comprising ECL 310 controller
861L0849
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Application type | Direct heating |
| Certifikace UL | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Jmenovitý tlak primární [bar] | 10 bar |
| Kapacita [kW] | 45.0 kW |
| Material Description | DSA0 MINI-DRO040-H1__HH |
| Název regulátoru ohřevu | ECL 310 |
| Název výrobce | Danfoss |
| Popis | Direct connection substation with one heating circuit H1, comprising ECL 310 controller |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Product line | 32 |
| Produktová skupina | Předávací stanice |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Směr připojení | Right |
| Směr připojení primární a sekundární | Top |
| Typ regulace ohřevu | Elektronický |
| Typ výrobku | DSA0 MINI |
| Uložení baterií | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 70 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 50 Kilogram |
| Objem | 435.099 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162738573 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |