Danfoss logo
DSA1 Mini Vattenfall 1

Předávací stanice, 55 kW

861L0846

Direct connection substation with one heating circuit H1, comprising ECL 310 controller

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Application typeDirect heating
Certifikace ULNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Jmenovitý tlak primární [bar]10 bar
Kapacita [kW]55.0 kW
Material DescriptionDSA0 MINI-DLO055-H1__HH
Název regulátoru ohřevuECL 310
Název výrobceDanfoss
PopisDirect connection substation with one heating circuit H1, comprising ECL 310 controller
Vlastnosti
Hodnota
Product line32
Produktová skupinaPředávací stanice
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Směr připojeníLeft
Směr připojení primární a sekundárníTop
Typ regulace ohřevuElektronický
Typ výrobkuDSA0 MINI
Uložení bateriíNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost70 Kilogram
Čistá hmotnost50 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem435.099 Liter
EAN/UPC5715162738603