Danfoss logo
Small Stations, Termix VMTD MIX-I FI

Termix VMTD MIX-I FI, Typ 3, Název regulátoru ohřevu: RAVK, Název regulátoru TUV: IHPT

144H3024

Typ výrobku: Termix VMTD MIX-I FI, Typ 3, 10 bar, 110 °C, RAVK, IHPT

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Application typeDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
Certifikace ULNo
Cirkulace TUVVolitelný
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
Heating Control valveVMT
Hloubka bez krytu [mm]340 mm
Jmenovitý tlak primární [bar]10 bar
Material DescriptionTermix VMTD MIX-I-FI 3
Možnost krytubez
Napájecí napětí [V]230.0 V
Název regulátoru ohřevuRAVK
Název regulátoru TUVIHPT
Ovladač topeníRAVK
Označení CEYes
Pájecí materiál výměníku TUVBrazed copper
PopisVilla Stations - Direct HE w/mix. loop + DHW
Připojovací rozměr cirkulační soustavy3/4"
Připojovací rozměry CZT3/4"
Připojovací rozměry soustavy TUV3/4"
Připojovací rozměry topné soustavy3/4"
Product line33
Produktová skupinaMalé stanice
Regulační typ TUVPrůtok/termostatický
SchváleníCE
SCIP dossier no.e18cd833-e3e6-449d-9057-6bb8f69fa4d3
Vlastnosti
Hodnota
SCIP dossier product nameTermix VMTD MIX-I-FI 3
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Šířka bez krytu [mm]540 mm
Směr připojeníDolní
Směr připojení primární a sekundárníDolní
Statický tlak SUV [bar] [min.]1.0 bar
Typ připojení cirkulaceZávit G vnitřní Závit
Typ připojení CZTZávit G vnitřní Závit
Typ připojení topné soustavyZávit G vnitřní Závit
Typ připojení TUVZávit G vnitřní Závit
Typ regulace ohřevuTermostatický + Delta P regulátor
Typ TUV HEXXB06H+-1 60 G3/4" HP
Typ velikosti staniceTyp 3
Typ výrobkuTermix VMTD MIX-I FI
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Velikost trubky cirkulační soustavyØ18
Velikost trubky CZTØ18
Velikost trubky topné soustavyØ18
Velikost trubky TUVØ18
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Výška bez krytu [mm]666 mm
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C]110 °C

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost22 Kilogram
Čistá hmotnost21 Kilogram
Objem0.119 Cubic meter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5706561808097
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm