Termix VMTD MIX-I FI, Typ 1, Název regulátoru ohřevu: RAVK, Název regulátoru TUV: IHPT
144H3022
Typ výrobku: Termix VMTD MIX-I FI, Typ 1, 10 bar, 110 °C, RAVK, IHPT
144H3022
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Application type | Direct Heating with mixing & Instantaneous DHW |
| Certifikace UL | No |
| Cirkulace TUV | Volitelný |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.00 m³/h |
| Heating Control valve | VMT |
| Hloubka bez krytu [mm] | 340 mm |
| Jmenovitý tlak primární [bar] | 10 bar |
| Material Description | Termix VMTD MIX-I-FI 1 |
| Možnost krytu | bez |
| Napájecí napětí [V] | 230.0 V |
| Název regulátoru ohřevu | RAVK |
| Název regulátoru TUV | IHPT |
| Ovladač topení | RAVK |
| Označení CE | Yes |
| Pájecí materiál výměníku TUV | Brazed copper |
| Popis | Villa Stations - Direct HE w/mix. loop + DHW |
| Připojovací rozměr cirkulační soustavy | 3/4" |
| Připojovací rozměry CZT | 3/4" |
| Připojovací rozměry soustavy TUV | 3/4" |
| Připojovací rozměry topné soustavy | 3/4" |
| Product line | 33 |
| Produktová skupina | Malé stanice |
| Regulační typ TUV | Průtok/termostatický |
| Schválení | CE |
| SCIP dossier no. | 2ce9f1e7-0bf3-4880-9c6e-c282e383793f |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| SCIP dossier product name | Termix VMTD MIX-I-FI 1 |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Šířka bez krytu [mm] | 540 mm |
| Směr připojení | Dolní |
| Směr připojení primární a sekundární | Dolní |
| Statický tlak SUV [bar] [min.] | 1.0 bar |
| Typ připojení cirkulace | Závit G vnitřní Závit |
| Typ připojení CZT | Závit G vnitřní Závit |
| Typ připojení topné soustavy | Závit G vnitřní Závit |
| Typ připojení TUV | Závit G vnitřní Závit |
| Typ regulace ohřevu | Termostatický + Delta P regulátor |
| Typ TUV HEX | XB06H+-1 26 G3/4" HP |
| Typ velikosti stanice | Typ 1 |
| Typ výrobku | Termix VMTD MIX-I FI |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | No |
| Velikost trubky cirkulační soustavy | Ø18 |
| Velikost trubky CZT | Ø18 |
| Velikost trubky topné soustavy | Ø18 |
| Velikost trubky TUV | Ø18 |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(c) |
| Výška bez krytu [mm] | 666 mm |
| Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C] | 110 °C |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 22 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 21 Kilogram |
| Objem | 0.119 Cubic meter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561808073 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |