Termix VMTD-F-MIX-B, Typ 2, Název regulátoru ohřevu: RAVK, Název regulátoru TUV: AVTB
144H2510
Typ výrobku: Termix VMTD-F-MIX-B, Typ 2, 10 bar, 110 °C, RAVK, AVTB
144H2510
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Application type | Direct Heating with mixing & Instantaneous DHW |
| Certifikace UL | No |
| Cirkulace TUV | Včetně |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 1.90 |
| Heating Control valve | VMT |
| Hloubka bez krytu [mm] | 150 mm |
| Hloubka s krytem [mm] | 242 mm |
| Jmenovitý tlak primární [bar] | 10 bar |
| Material Description | VMTD-F-MIX-B-2 |
| Materiál krytu | Bíle lakovaný ocelový plech |
| Možnost krytu | Další |
| Název regulátoru ohřevu | RAVK |
| Název regulátoru TUV | AVTB |
| Ovladač topení | RAVK |
| Označení CE | Yes |
| Pájecí materiál výměníku TUV | Brazed copper |
| Popis | VMTD-F-MIX-B-2 |
| Připojovací rozměr cirkulační soustavy | 3/4" |
| Připojovací rozměry CZT | 3/4" |
| Připojovací rozměry soustavy TUV | 3/4" |
| Připojovací rozměry topné soustavy | 3/4" |
| Product line | 33 |
| Produktová skupina | Malé stanice |
| Regulační typ TUV | Termostatický |
| Schválení | CE |
| SCIP dossier no. | 206d8ade-4e62-4d7c-a223-c97fb8e0a7df |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| SCIP dossier product name | VMTD-F-MIX-B-2 |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Šířka bez krytu [mm] | 528 mm |
| Šířka s krytem [mm] | 540 mm |
| Směr připojení | Dolní |
| Směr připojení primární a sekundární | Dolní |
| Statický tlak SUV [bar] [min.] | 1.0 bar |
| Typ připojení cirkulace | Závit G vnitřní Závit |
| Typ připojení CZT | Závit G vnitřní Závit |
| Typ připojení topné soustavy | Závit G vnitřní Závit |
| Typ připojení TUV | Závit G vnitřní Závit |
| Typ regulace ohřevu | Termostatický + diferenční tlak |
| Typ TUV HEX | T24-1 24 G3/4" P |
| Typ velikosti stanice | Typ 2 |
| Typ výrobku | Termix VMTD-F-MIX-B |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | No |
| Velikost trubky cirkulační soustavy | Ø18 |
| Velikost trubky CZT | Ø18 |
| Velikost trubky topné soustavy | Ø18 |
| Velikost trubky TUV | Ø18 |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(c) |
| Výška bez krytu [mm] | 785 mm |
| Výška s krytem [mm] | 800 mm |
| Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C] | 110 °C |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 23 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 22 Kilogram |
| Objem | 61.776 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561461759 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |