Danfoss logo
Termix VMTD-F-MIX-B_004U8913

Termix VMTD-F-MIX-B, Typ 1, Název regulátoru ohřevu: RAVK, Název regulátoru TUV: AVTB

144B3813

Typ výrobku: Termix VMTD-F-MIX-B, Typ 1, 16 bar, 120 °C, RAVK, AVTB

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Application typeDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
Certifikace ULNo
Cirkulace TUVbez
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]1.90 m³/h
Heating Control valveVMT
Hloubka bez krytu [mm]150 mm
Hloubka s krytem [mm]242 mm
Jmenovitý tlak primární [bar]16 bar
Material DescriptionTermix VMTD-F-MIX-B-1 T24P/Zonev./Røriso
Materiál krytuBíle lakovaný ocelový plech, bíle lakovaný, ve stěně
Možnost krytuDalší
Název regulátoru ohřevuRAVK
Název regulátoru TUVAVTB
Ovladač topeníRAVK
Označení CEYes
Pájecí materiál výměníku TUVBrazed copper
PopisTermix VMTD-F MIX-B-1 se zónovým ventilem, výměník tepla / izolace trubky
Připojovací rozměr cirkulační soustavy3/4"
Připojovací rozměry CZT3/4"
Připojovací rozměry soustavy TUV3/4"
Připojovací rozměry topné soustavy3/4"
Product line33
Produktová skupinaMalé stanice
Regulační typ TUVTermostatický
SchváleníCE
SCIP dossier no.97caaf35-3896-41f7-886f-4b38cad7cb23
Vlastnosti
Hodnota
SCIP dossier product nameTermix VMTD-F-MIX-B-1 T24P/Zonev./Røriso
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Šířka bez krytu [mm]530 mm
Šířka s krytem [mm]540 mm
Směr připojeníDolní
Směr připojení primární a sekundárníDolní
Statický tlak SUV [bar] [min.]1.0 bar
Typ připojení cirkulaceZávit G vnitřní Závit
Typ připojení CZTZávit G vnitřní Závit
Typ připojení topné soustavyZávit G vnitřní Závit
Typ připojení TUVZávit G vnitřní Závit
Typ regulace ohřevuTermostatický + Delta P regulátor
Typ TUV HEXT24-1 16 G3/4" P
Typ velikosti staniceTyp 1
Typ výrobkuTermix VMTD-F-MIX-B
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Velikost trubky cirkulační soustavyØ18
Velikost trubky CZTØ18
Velikost trubky topné soustavyØ18
Velikost trubky TUVØ18
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Výška bez krytu [mm]780 mm
Výška s krytem [mm]780 mm
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C]120 °C

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost23 Kilogram
Čistá hmotnost22 Kilogram
Objem0.062 Cubic meter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5706560900440
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm