Danfoss logo
144H2024 Termix Compact 28 VMTD-FI 1-1

Termix Compact 28 VMTD-FI, Typ 1-3, Název regulátoru ohřevu: ECL 310, Název regulátoru TUV: ECL 310

144H2026

Typ výrobku: Termix Compact 28 VMTD-FI, Typ 1-3, 16 bar, 110 °C, ECL 310, AVQM

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
Certifikace ULNo
Cirkulace TUVAno
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW Control valveAVQM
DHW control valve kvs value [m3/h]6.30 m³/h
EPD k dispoziciYes
Heating Control valveAVQM
Heating control valve kvs value [m³/h]8.0 m³/h
Hloubka bez krytu [mm]400 mm
Hloubka s krytem [mm]400 mm
Jmenovitý tlak primární [bar]16 bar
Material DescriptionCompact 28 VMTD-FI 1-3
Materiál krytubez
Možnost krytubez
Napájecí napětí [V]230.0 V
Název regulátoru ohřevuECL 310
Název regulátoru TUVECL 310
Ovladač topeníAMV 20
Označení CEYes
Pájecí materiál výměníku TUVBrazed copper
Pohon TUVAMV 30
PopisSubstations - Direct Heating w/mix. loop + DHW
Připojovací rozměr cirkulační soustavy3/4"
Připojovací rozměry CZTG1"
Připojovací rozměry soustavy TUV1"
Připojovací rozměry topné soustavy1"
Product line33
Produktová skupinaMalé stanice
Regulační typ TUVElektronický
Vlastnosti
Hodnota
SchváleníCE
SCIP dossier no.404385e9-f879-4f21-a66b-92af53ee7d9c
SCIP dossier product nameCompact 28 VMTD-FI 1-3
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Šířka bez krytu [mm]1460 mm
Šířka s krytem [mm]1460 mm
Směr připojeníDolní
Směr připojení primární a sekundárníDolní
Statický tlak SUV [bar] [min.]1.0 bar
Typ připojení cirkulacevnitřní závit
Typ připojení CZTZávit G vnitřní Závit
Typ připojení topné soustavyvnitřní závit
Typ připojení TUVvnitřní závit
Typ regulace ohřevuElektronický
Typ TUV HEXT137L-1 20 G1"*20 H
Typ velikosti staniceTyp 1-3
Typ výrobkuTermix Compact 28 VMTD-FI
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Velikost trubky cirkulační soustavyØ18
Velikost trubky CZTØ28
Velikost trubky topné soustavyØ28
Velikost trubky TUVØ28
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Výška bez krytu [mm]890 mm
Výška s krytem [mm]890 mm
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C]110 °C

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost80 Kilogram
Čistá hmotnost79 Kilogram
Objem0.52 Cubic meter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5706561201713
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm