Danfoss logo
Termix, Compact  28 MST VMTD-2-1

Termix Compact 28 MST VMTD, Typ 2-1, Název regulátoru TUV: IHPT

144H3450

Typ výrobku: Termix Compact 28 MST VMTD, Typ 2-1, 16 bar, 110 °C, IHPT

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Application typeDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
Certifikace ULNo
Cirkulace TUVVolitelný
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]2.00 m³/h
Heating Control valveVM2
Hloubka bez krytu [mm]400 mm
Hloubka s krytem [mm]400 mm
Jmenovitý tlak primární [bar]16 bar
Material DescriptionCompact 28 MST VMTD-2-1
Materiál krytubez
Možnost krytuNe
Napájecí napětí [V]230.0 V
Název regulátoru ohřevuECL 120
Název regulátoru TUVIHPT
Ovladač topeníAMV 10
Označení CEYes
Pájecí materiál výměníku TUVBrazed copper
PopisDistrict heating substation for direct heating andinstantaneous domestic hot water.
Připojovací rozměr cirkulační soustavy3/4"
Připojovací rozměry CZTG1"
Připojovací rozměry soustavy TUVG3/4"
Připojovací rozměry topné soustavy1"
Product line33
Produktová skupinaMalé stanice
Regulační typ TUVPrůtok/termostatický
SchváleníCE
SCIP dossier no.638c3c98-3806-47c7-a6b4-2e9722643017
Vlastnosti
Hodnota
SCIP dossier product nameCompact 28 MST VMTD-2-1
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Šířka bez krytu [mm]905 mm
Šířka s krytem [mm]905 mm
Směr připojeníDolní
Směr připojení primární a sekundárníDolní
Statický tlak SUV [bar] [min.]1.0 bar
Typ připojení cirkulaceZávit G vnitřní Závit
Typ připojení CZTvnitřní závit
Typ připojení topné soustavyvnitřní závit
Typ připojení TUVvnitřní závit
Typ regulace ohřevuElektronický
Typ TUV HEXXB06H+-1 40 G3/4"*20 H
Typ velikosti staniceTyp 2-1
Typ výrobkuTermix Compact 28 MST VMTD
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Velikost trubky cirkulační soustavyØ18
Velikost trubky CZTØ28
Velikost trubky topné soustavyØ28
Velikost trubky TUVØ18
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Výška bez krytu [mm]848 mm
Výška s krytem [mm]848 mm
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C]110 °C

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost44 Kilogram
Čistá hmotnost42 Kilogram
Objem0.307 Cubic meter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5706562243569
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm