Danfoss logo
WW99631011_Termix_CS28MS_VMTD_INSUCOVER_r_300RGB

Termix Compact 28 MS VMTD, Typ 1-2, Název regulátoru ohřevu: ECL 310, Název regulátoru TUV: ECL 310

144H3349

Typ výrobku: Termix Compact 28 MS VMTD, Typ 1-2, 16 bar, 110 °C, ECL 310, AVQM

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
Certifikace ULNo
Cirkulace TUVAno
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW Control valveAVQM
DHW control valve kvs value [m3/h]4.00 m³/h
EPD k dispoziciYes
Heating Control valveVS2
Heating control valve kvs value [m³/h]2.5 m³/h
Hloubka bez krytu [mm]400 mm
Hloubka s krytem [mm]400 mm
Jmenovitý tlak primární [bar]16 bar
Material DescriptionCompact 28 MS VMTD-1-2
Materiál krytubez
Možnost krytuNe
Napájecí napětí [V]230.0 V
Název regulátoru ohřevuECL 310
Název regulátoru TUVECL 310
Ovladač topeníAMV 150
Označení CEYes
Pájecí materiál výměníku TUVBrazed copper
Pohon TUVAMV 30
PopisDistrict heating substation for direct heating andinstantaneous domestic hot water.
Připojovací rozměr cirkulační soustavy3/4"
Připojovací rozměry CZT1"
Připojovací rozměry soustavy TUV1"
Připojovací rozměry topné soustavy1"
Product line33
Produktová skupinaMalé stanice
Regulační typ TUVElektronický
Vlastnosti
Hodnota
SchváleníCE
SCIP dossier no.c6e75df9-f52d-41fa-b150-d9251cde2c89
SCIP dossier product nameCompact 28 MS VMTD-1-2
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Šířka bez krytu [mm]905 mm
Šířka s krytem [mm]905 mm
Směr připojeníDolní
Směr připojení primární a sekundárníDolní
Statický tlak SUV [bar] [min.]1.0 bar
Typ připojení cirkulacevnitřní závit
Typ připojení CZTvnitřní závit
Typ připojení topné soustavyvnitřní závit
Typ připojení TUVvnitřní závit
Typ regulace ohřevuElektronický
Typ TUV HEXT137H-1 20 G1"*20 H
Typ velikosti staniceTyp 1-2
Typ výrobkuTermix Compact 28 MS VMTD
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Velikost trubky cirkulační soustavyØ18
Velikost trubky CZTØ28
Velikost trubky topné soustavyØ28
Velikost trubky TUVØ28
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Výška bez krytu [mm]1063 mm
Výška s krytem [mm]1063 mm
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C]110 °C

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost46 Kilogram
Čistá hmotnost45 Kilogram
Objem384.806 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5706562184732
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm