Danfoss logo
 S 22

S 22 (A266)

145G4411

Typ výrobku: S 22 (A266), 10 bar, 110 °C, VS2 20

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Application typeDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
Certifikace ULNo
Cirkulace TUVAno
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW Control valveVS2 20
DHW control valve kvs value [m3/h]2.50 m³/h
Heating Control valveVS2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.00 m³/h
Hloubka bez krytu [mm]370 mm
Hloubka s krytem [mm]400 mm
Jmenovitý tlak primární [bar]10 bar
Material DescriptionS22 (25) XB37M30, ECL310/A266 ISO mK Std
Material Description (Short TeS 22, M30, ECL 310/A266, Std. (25)
Materiál krytuBíle lakovaný ocelový plech
Napájecí napětí [V] AC230 V
Název regulátoru ohřevuECL 310 / A266
Název regulátoru TUVECL 310 / A266
Ovladač topeníAMV 10
Pájecí materiál výměníku TUVBrazed copper
Pohon TUVAMV 30
PopisS22 (25) XB37M30, ECL310/A266 ISO mK Std
Připojovací rozměry CZT1"
Připojovací rozměry soustavy TUV1"
Připojovací rozměry topné soustavy1"
Product line33
Produktová skupinaMalé stanice
Regulační typ TUVElektronický
Vlastnosti
Hodnota
Regulátor diferenčního tlakuAVP-F
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Šířka bez krytu [mm]545 mm
Šířka s krytem [mm]600 mm
Směr připojeníDolní
Směr připojení primární a sekundárníDolní
Typ čerpadla pro ohřevPara 15-130/6-43/SC-12
Typ připojení CZTvnitřní závit
Typ připojení topné soustavyvnitřní závit
Typ připojení TUVvnitřní závit
Typ regulace ohřevuElektronický
Typ TUV HEXXB37M-1 30
Typ velikosti staniceM30
Typ výrobkuS 22 (A266)
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Velikost trubky CZTØ22
Velikost trubky topné soustavyØ22
Velikost trubky TUVØ22
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Výška bez krytu [mm]1037 mm
Výška s krytem [mm]1037 mm
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C]110 °C
Značka čerpadla pro ohřevWilo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost52 Kilogram
Čistá hmotnost50 Kilogram
Objem390.142 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715162519783
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm