Danfoss logo
MSS

EvoFlat MSS, Dolní, 45 kW, Typ 1

145B1954

EvoFlat MSS StS 1, s obtokem, s měřičem 1 CW, s EPP vpředu, s HTC,s cirkulací, s pojistným ventilem

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
Certifikace ULNo
Cirkulace TUVVčetně
Další informaceCirkulace TUVPřední izolační kryt z EPPPojistný ventil (10 barů)
DG Indicator ProfileContains Liquids
Heating system typeFloor heating
Hloubka balení [mm]600 mm
Hloubka bez krytu [mm]150 mm
Hloubka s krytem [mm]155 mm
Izolační materiálEPP
Jmenovitý tlak primární [bar]10 bar
Jmenovitý tlak sekundární [bar]10 bar
Kapacita ohřevu [kW] [Max]15 kW
Kapacita ohřevu [kW] [Min]10 kW
Kapacita TUV [kW] [Max]45 kW
Kapacita TUV [kW] [Min]37 kW
Letovací materiál pro výměník tepla pro ohřevNerezová ocel
Material DescriptionEvoFlat MSS 1StS TPC-M (w/front) HTC Cir
Materiál krytuBíle lakovaný, ve stěně
Mixing circuit - controlTermostat
Možnost krytuDalší
Název regulátoru ohřevuFTC
Název regulátoru TUVTPC-M
Označení CEYes
Pájecí materiál výměníku TUVBrazed stainless steel
Počet domácností [max.]2
Počet domácností [min.]1
PopisEvoFlat MSS StS 1, s obtokem, s měřičem 1 CW, s EPP vpředu, s HTC,s cirkulací, s pojistným ventilem
Připojovací rozměry CZT3/4"
Připojovací rozměry soustavy TUV3/4"
Připojovací rozměry topné soustavy3/4"
Product line67
Produktová skupinaBytové stanice
Vlastnosti
Hodnota
Regulační typ TUVPrůtok/termostatický
Regulátor diferenčního tlakuIntegrovaný
SchváleníCE
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Šířka balení [mm]800 mm
Šířka bez krytu [mm]550 mm
Šířka s krytem [mm]600 mm
Směr připojeníDolní
Směr připojení primární a sekundárníDolní
Statický tlak SUV [bar] [min.]2.0 bar
Testovací tlak výměníku tepla [bar]38 bar
Topný okruh podlahového vytápění – typ čerpadlaWilo Yonos Para 15/6
Topný okruh podlahového vytápění – značka čerpadlaWilo
Typ připojení CZTVnější závit
Typ připojení topné soustavyZávit G vnitřní Závit
Typ připojení TUVZávit G vnitřní Závit
Typ regulace ohřevuTermostatický + diferenční tlak
Typ TUV HEXXB06H-1 StS 26
Typ velikosti staniceTyp 1
Typ výrobkuEvoFlat MSS
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEEYes
Velikost trubky CZTØ18
Velikost trubky topné soustavyØ18
Velikost trubky TUVØ18
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Výška balení [mm]160 mm
Výška bez krytu [mm]590 mm
Výška s krytem [mm]600 mm
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C]95 °C

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost17.5 Kilogram
Čistá hmotnost16.3 Kilogram
Objem78.736 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702424653569
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm