EvoFlat MSS, Dolní, 55 kW, Typ 2
145B1921
EvoFlat MSS DE2, s cirkulací TUV, pojistným ventilem, předním izolačním krytem z EPP a STW
145B1921
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Application type | Direct Heating with mixing loop & Instantaneous DHW |
| Certifikace UL | No |
| Cirkulace TUV | bez |
| Další informace | Cirkulace TUVIzolovaný přední kryt z EPPBezpečnostní funkcePojistný ventil |
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| Hloubka balení [mm] | 600 mm |
| Hloubka bez krytu [mm] | 150 mm |
| Hloubka s krytem [mm] | 153 mm |
| Izolační materiál | Kryt EPP |
| Jmenovitý tlak primární [bar] | 10 bar |
| Jmenovitý tlak sekundární [bar] | 10 bar |
| Kapacita ohřevu [kW] [Max] | 15 kW |
| Kapacita ohřevu [kW] [Min] | 10 kW |
| Kapacita TUV [kW] [Max] | 55 kW |
| Kapacita TUV [kW] [Min] | 37 kW |
| Letovací materiál pro výměník tepla pro ohřev | Měď |
| Material Description | EvoFlat MSS DE2 TPC-M (w/front) /HTC Cir |
| Materiál krytu | Bíle lakovaný, ve stěně |
| Mixing circuit - control | Termostat |
| Možnost krytu | Další |
| Název regulátoru ohřevu | FTC |
| Název regulátoru TUV | TPC-M |
| Označení CE | Yes |
| Pájecí materiál výměníku TUV | Brazed copper |
| Počet domácností [min.] | 1 |
| Popis | EvoFlat MSS DE2, s cirkulací TUV, pojistným ventilem, předním izolačním krytem z EPP a STW |
| Připojovací rozměry CZT | 3/4" |
| Připojovací rozměry soustavy TUV | 3/4" |
| Připojovací rozměry topné soustavy | 3/4" |
| Product line | 67 |
| Produktová skupina | Bytové stanice |
| Regulační typ TUV | Průtok/termostatický |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Regulátor diferenčního tlaku | Integrovaný |
| Schválení | CE |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Šířka balení [mm] | 800 mm |
| Směr připojení | Dolní |
| Směr připojení primární a sekundární | Dolní |
| Statický tlak SUV [bar] [min.] | 2.0 bar |
| Testovací tlak výměníku tepla [bar] | 38 bar |
| Topný okruh podlahového vytápění – typ čerpadla | Wilo Yonos Para 15/6 |
| Topný okruh podlahového vytápění – značka čerpadla | Wilo |
| Typ čerpadla pro ohřev | YONOS PARA R 15/6 |
| Typ připojení CZT | Závit G vnitřní Závit |
| Typ připojení topné soustavy | Závit G vnitřní Závit |
| Typ připojení TUV | Závit G vnitřní Závit |
| Typ recirkulačního čerpadla TUV | YONOS PARA Z15/7 RK |
| Typ regulace ohřevu | Termostatický + diferenční tlak |
| Typ TUV HEX | XB06H-1 40 |
| Typ velikosti stanice | Typ 2 |
| Typ výrobku | EvoFlat MSS |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | Yes |
| Velikost trubky CZT | Ø18 |
| Velikost trubky topné soustavy | Ø18 |
| Velikost trubky TUV | Ø18 |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(c) |
| Výška balení [mm] | 160 mm |
| Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C] | 95 °C |
| Značka čerpadla pro ohřev | Wilo |
| Značka recirkulačního čerpadla TUV | Wilo |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 18.415 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 17.215 Kilogram |
| Objem | 78.736 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424653545 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |