Danfoss logo
Cover for flat station type Evoflat FSS

EvoFlat MSS, Dolní, 54 kW, Typ 3

145B1917

EvoFlat MSS 3, w/bypass, w/1 CW meter, w/EPP front, w/HTC,

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
Certifikace ULNo
Cirkulace TUVVčetně
Další informaceIzolovaný přední kryt z EPPzónový ventil
DG Indicator ProfileContains Liquids
Heating system typeFloor heating
Hloubka balení [mm]600 mm
Hloubka bez krytu [mm]150 mm
Hloubka s krytem [mm]155 mm
Izolační materiálKryt EPP
Jmenovitý tlak primární [bar]10 bar
Jmenovitý tlak sekundární [bar]10 bar
Kapacita ohřevu [kW] [Max]15 kW
Kapacita ohřevu [kW] [Min]10 kW
Kapacita TUV [kW] [Max]54 kW
Kapacita TUV [kW] [Min]35 kW
Letovací materiál pro výměník tepla pro ohřevMěď
Material DescriptionEvoFlat MSS 3 TPC-M (w/front) w/HTC Cir
Materiál krytuBíle lakovaný, ve stěně
Mixing circuit - controlTermostat
Možnost krytuDalší
Název regulátoru ohřevuFTC
Název regulátoru TUVTPC-M
Označení CEYes
Pájecí materiál výměníku TUVBrazed copper
Počet domácností [max.]2
Počet domácností [min.]1
PopisEvoFlat MSS 3, w/bypass, w/1 CW meter, w/EPP front, w/HTC,
Připojovací rozměry CZT3/4"
Připojovací rozměry soustavy TUV3/4"
Připojovací rozměry topné soustavy3/4"
Vlastnosti
Hodnota
Product line67
Produktová skupinaBytové stanice
Regulační typ TUVPrůtok/termostatický
Regulátor diferenčního tlakuIntegrovaný
SchváleníCE
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Šířka balení [mm]800 mm
Směr připojeníDolní
Směr připojení primární a sekundárníDolní
Statický tlak SUV [bar] [min.]2.0 bar
Testovací tlak výměníku tepla [bar]38 bar
Topný okruh podlahového vytápění – typ čerpadlaWilo Yonos Para 15/6
Topný okruh podlahového vytápění – značka čerpadlaWilo
Typ připojení CZTVnější závit
Typ připojení topné soustavyZávit G vnitřní Závit
Typ připojení TUVZávit G vnitřní Závit
Typ regulace ohřevuTermostatický + diferenční tlak
Typ TUV HEXXB06H-1 60
Typ velikosti staniceTyp 3
Typ výměníku tepla pro ohřevXB06H-1 60
Typ výrobkuEvoFlat MSS
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEEYes
Velikost trubky CZTØ18
Velikost trubky topné soustavyØ18
Velikost trubky TUVØ18
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Výška balení [mm]160 mm
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C]95 °C

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost18.8 Kilogram
Čistá hmotnost17.6 Kilogram
Objem78.736 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702424285906
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm