Danfoss logo
dfb_145b0902_145B0803_145B0966_145B0804_145B0967

EvoFlat MSS, Dolní, Typ 3

145B1125

EvoFlat MSS3 StS Circ. W TWA 24V ESMC

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
Certifikace ULNo
DG Indicator ProfileContains Liquids
Jmenovitý tlak primární [bar]10 bar
Jmenovitý tlak sekundární [bar]10 bar
Material DescriptionEvoFlat MSS3 StS Circ. W TWA 24V ESMC
Mixing circuit - controlTermostat
Název regulátoru TUVTPC-M
Označení CEYes
PopisEvoFlat MSS3 StS Circ. W TWA 24V ESMC
Product line67
Produktová skupinaBytové stanice
Regulační typ TUVPrůtok/termostatický
Vlastnosti
Hodnota
SchváleníCE
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Směr připojeníDolní
Směr připojení primární a sekundárníDolní
Typ velikosti staniceTyp 3
Typ výrobkuEvoFlat MSS
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEEYes
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C]95 °C

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost15 Kilogram
Čistá hmotnost14 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem78.736 Liter
EAN/UPC5702424653330