EvoFlat MSS, Dolní, Typ 1
145B1120
EvoFlat MSS 1 StS with TWA 24V, ESMC
145B1120
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Application type | Direct Heating with mixing loop & Instantaneous DHW |
| Certifikace UL | No |
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| Jmenovitý tlak primární [bar] | 10 bar |
| Jmenovitý tlak sekundární [bar] | 10 bar |
| Material Description | EvoFlat MSS 1 StS with TWA 24V, ESMC |
| Mixing circuit - control | Termostat |
| Název regulátoru TUV | TPC-M |
| Označení CE | Yes |
| Popis | EvoFlat MSS 1 StS with TWA 24V, ESMC |
| Product line | 67 |
| Produktová skupina | Bytové stanice |
| Regulační typ TUV | Průtok/termostatický |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Schválení | CE |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Směr připojení | Dolní |
| Směr připojení primární a sekundární | Dolní |
| Typ velikosti stanice | Typ 1 |
| Typ výrobku | EvoFlat MSS |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | Yes |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(c) |
| Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C] | 95 °C |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 15 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 14 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 78.736 Liter |
| EAN/UPC | 5702424653286 |