Danfoss logo
Cover for flat station type Evoflat FSS

EvoFlat MSA, Dolní, 60 kW, Typ 3

145B1959

EvoFlat MSA 3StS TPC-M (w/front) HTC Cir

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
Certifikace ULNo
Cirkulace TUVVčetně
DG Indicator ProfileContains Liquids
Heating system typeFloor heating
Hloubka balení [mm]160 mm
Hloubka bez krytu [mm]110 mm
Hloubka s krytem [mm]153 mm
Izolační materiálKryt EPP
Jmenovitý tlak primární [bar]10 bar
Jmenovitý tlak sekundární [bar]10 bar
Kapacita ohřevu [kW]10 kW
Kapacita ohřevu [kW] [Max]15 kW
Kapacita ohřevu [kW] [Min]10 kW
Kapacita TUV [kW] [Max]60 kW
Kapacita TUV [kW] [Min]40 kW
Letovací materiál pro výměník tepla pro ohřevNerezová ocel
Material DescriptionEvoFlat MSA 3StS TPC-M (w/front) HTC Cir
Materiál krytuEPP
Mixing circuit - controlTermostat
Možnost krytuVčetně
Název regulátoru ohřevuTPC-M
Název regulátoru TUVTPC-M
Označení CEYes
Pájecí materiál výměníku TUVBrazed stainless steel
Počet domácností [max.]2
Počet domácností [min.]1
PopisEvoFlat MSA 3StS TPC-M (w/front) HTC Cir
Připojovací rozměry CZT3/4"
Vlastnosti
Hodnota
Připojovací rozměry soustavy TUV3/4"
Připojovací rozměry topné soustavy3/4"
Product line67
Produktová skupinaBytové stanice
Regulační typ TUVPrůtok/termostatický
Regulátor diferenčního tlakuIntegrovaný
SchváleníCE
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Šířka balení [mm]600 mm
Směr připojeníDolní
Směr připojení primární a sekundárníDolní
Statický tlak SUV [bar] [min.]2.0 bar
Testovací tlak výměníku tepla [bar]38 bar
Topný okruh podlahového vytápění – typ čerpadlaWilo Yonos Para 15/6
Topný okruh podlahového vytápění – značka čerpadlaWilo
Typ připojení topné soustavyZávit G vnitřní Závit
Typ připojení TUVZávit G vnitřní Závit
Typ regulace ohřevuTermostatický + diferenční tlak
Typ velikosti staniceTyp 3
Typ výrobkuEvoFlat MSA
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEEYes
Velikost trubky CZTØ18
Velikost trubky topné soustavyØ18
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Výška balení [mm]800 mm
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C]95 °C

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost19.1 Kilogram
Čistá hmotnost17.9 Kilogram
Objem78.736 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702424653613
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm