Danfoss logo
EvoFlat MSA

EvoFlat MSA, Dolní, 53 kW, Typ 2

145B1772

EvoFlat MSA 2 TPC-M (w/front) w/HTC

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
Certifikace ULNo
Cirkulace TUVbez
DG Indicator ProfileContains Liquids
Heating system typeFloor heating
Hloubka balení [mm]160 mm
Hloubka bez krytu [mm]110 mm
Hloubka s krytem [mm]153 mm
Izolační materiálKryt EPP
Jmenovitý tlak primární [bar]10 bar
Jmenovitý tlak sekundární [bar]10 bar
Kapacita ohřevu [kW]10 kW
Kapacita ohřevu [kW] [Max]15 kW
Kapacita ohřevu [kW] [Min]10 kW
Kapacita TUV [kW] [Max]53 kW
Kapacita TUV [kW] [Min]45 kW
Letovací materiál pro výměník tepla pro ohřevMěď
Material DescriptionEvoFlat MSA 2 TPC-M (w/front) w/HTC
Materiál krytuEPP
Mixing circuit - controlTermostat
Možnost krytuVčetně
Název regulátoru ohřevuTPC-M
Název regulátoru TUVTPC-M
Označení CEYes
Pájecí materiál výměníku TUVBrazed copper
Počet domácností [max.]2
Počet domácností [min.]1
PopisEvoFlat MSA 2 TPC-M (w/front) w/HTC
Připojovací rozměry CZT3/4"
Připojovací rozměry soustavy TUV3/4"
Připojovací rozměry topné soustavy3/4"
Product line67
Vlastnosti
Hodnota
Produktová skupinaBytové stanice
Regulační typ TUVPrůtok/termostatický
Regulátor diferenčního tlakuIntegrovaný
SchváleníCE
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Šířka balení [mm]600 mm
Slitina výměníku tepla pro ohřevAISI 316
Směr připojeníDolní
Směr připojení primární a sekundárníDolní
Statický tlak SUV [bar] [min.]2.0 bar
Testovací tlak výměníku tepla [bar]38 bar
Topný okruh podlahového vytápění – typ čerpadlaWilo Yonos Para 15/6
Topný okruh podlahového vytápění – značka čerpadlaWilo
Typ čerpadla pro ohřevYonos Para 15/6
Typ připojení topné soustavyZávit G vnitřní Závit
Typ připojení TUVZávit G vnitřní Závit
Typ regulace ohřevuTermostatický + diferenční tlak
Typ velikosti staniceTyp 2
Typ výměníku tepla pro ohřevXB06H-1 60
Typ výrobkuEvoFlat MSA
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEEYes
Velikost trubky CZTØ18
Velikost trubky topné soustavyØ18
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Výška balení [mm]800 mm
Výška bez krytu [mm]590 mm
Výška s krytem [mm]590 mm
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C]95 °C
Značka čerpadla pro ohřevWilo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost14.815 Kilogram
Čistá hmotnost13.615 Kilogram
Objem78.736 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702424653484
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm