EvoFlat MSA, Dolní, 45 kW, Typ 1
145B1771
EvoFlat MSA 1 TPC-M (w/front) w/HTC
145B1771
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Application type | Direct Heating with mixing loop & Instantaneous DHW |
| Certifikace UL | No |
| Cirkulace TUV | bez |
| Další informace | Bezpečnostní funkcePohon zónového ventilu |
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| Heating system type | Floor heating |
| Hloubka balení [mm] | 600 mm |
| Hloubka bez krytu [mm] | 110 mm |
| Hloubka s krytem [mm] | 153 mm |
| Izolační materiál | Kryt EPP |
| Jmenovitý tlak primární [bar] | 10 bar |
| Jmenovitý tlak sekundární [bar] | 10 bar |
| Kapacita ohřevu [kW] | 10 kW |
| Kapacita ohřevu [kW] [Max] | 15 kW |
| Kapacita ohřevu [kW] [Min] | 10 kW |
| Kapacita TUV [kW] [Max] | 45 kW |
| Kapacita TUV [kW] [Min] | 37 kW |
| Letovací materiál pro výměník tepla pro ohřev | Měď |
| Material Description | EvoFlat MSA 1 TPC-M (w/front) w/HTC |
| Materiál krytu | EPP |
| Mixing circuit - control | Termostat |
| Možnost krytu | Včetně |
| Napájecí napětí [V] AC | 230 V |
| Název regulátoru ohřevu | TPC-M |
| Název regulátoru TUV | TPC-M |
| Označení CE | Yes |
| Pájecí materiál výměníku TUV | Brazed copper |
| Počet domácností [max.] | 2 |
| Počet domácností [min.] | 1 |
| Popis | EvoFlat MSA 1 TPC-M (w/front) w/HTC |
| Připojovací rozměry CZT | 3/4" |
| Připojovací rozměry soustavy TUV | 3/4" |
| Připojovací rozměry topné soustavy | 3/4" |
| Product line | 67 |
| Produktová skupina | Bytové stanice |
| Regulační typ TUV | Průtok/termostatický |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Regulátor diferenčního tlaku | Integrovaný |
| Remarks | Insulated Flatstations |
| Schválení | CE |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Šířka balení [mm] | 800 mm |
| Šířka bez krytu [mm] | 545 mm |
| Šířka s krytem [mm] | 545 mm |
| Slitina výměníku tepla pro ohřev | AISI 316 |
| Směr připojení | Dolní |
| Směr připojení primární a sekundární | Dolní |
| Statický tlak SUV [bar] [min.] | 2.0 bar |
| Testovací tlak výměníku tepla [bar] | 38 bar |
| Topný okruh podlahového vytápění – typ čerpadla | Wilo Yonos Para 15/6 |
| Topný okruh podlahového vytápění – značka čerpadla | Wilo |
| Typ čerpadla pro ohřev | Yonos Para 15/6 |
| Typ připojení CZT | Závit G vnitřní Závit |
| Typ připojení topné soustavy | Závit G vnitřní Závit |
| Typ připojení TUV | Závit G vnitřní Závit |
| Typ regulace ohřevu | Termostatický + diferenční tlak |
| Typ TUV HEX | XB06H-1 26 |
| Typ velikosti stanice | Typ 1 |
| Typ výrobku | EvoFlat MSA |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | Yes |
| Velikost trubky CZT | Ø18 |
| Velikost trubky topné soustavy | Ø18 |
| Velikost trubky TUV | Ø18 |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(c) |
| Výška balení [mm] | 160 mm |
| Výška bez krytu [mm] | 590 mm |
| Výška s krytem [mm] | 590 mm |
| Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C] | 95 °C |
| Značka čerpadla pro ohřev | Wilo |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 14.015 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 12.815 Kilogram |
| Objem | 78.736 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424653477 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |