EvoFlat 4.0M, Dolní, 45 kW, Typ 1
183B2528
EvoFlat 4.0 M1 StS Demand control, Supply flow temperature for floor heating controlled by ICON2, Only sold in combination with Distribution units SGCI, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 1
183B2528
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Air vent | Ano |
| Application type | Direct Heating with mixing & Instantaneous DHW |
| Circulation pump | Ano |
| Cirkulace TUV | Volitelný |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Elektrické připojení | 230V 50 Hz |
| Heating system type | Floor heating |
| Hloubka s krytem [mm] | 150 mm |
| Jmenovitý tlak primární [bar] | 10 bar |
| Jmenovitý tlak sekundární [bar] | 10 bar |
| Kapacita ohřevu [kW] | 18 kW |
| Kapacita TUV [kW] [Max] | 45 kW |
| Material Description | EvoFlat 4.0 M1 Demand control STS |
| Materiál krytu | EPP |
| Měření | Prepared for water and energy meter |
| Mixing circuit - control | ICON2 |
| Název regulátoru ohřevu | ICON2 |
| Název regulátoru TUV | TPC-M |
| Označení CE | Yes |
| Pájecí materiál výměníku TUV | Brazed stainless steel |
| Popis | EvoFlat 4.0 M1 StS Demand control, Supply flow temperature for floor heating controlled by ICON2, Only sold in combination with Distribution units SGCI, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 1 |
| Potrubí | PPS composite |
| Připojovací rozměry CZT | 3/4" |
| Product line | 67 |
| Produktová skupina | Bytové stanice |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Regulační typ TUV | Průtok/termostatický |
| Regulátor diferenčního tlaku | Integrovaný |
| Schválení | CE |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Směr připojení | Dolní |
| Směr připojení primární a sekundární | Dolní |
| Statický tlak SUV [bar] [min.] | 1.5 bar |
| Strainer | Primary |
| Summer bypass | Ano |
| Tepelná vodivost [W/mK] | 0.039 W/m-K |
| Typ připojení CZT | Závit G vnitřní Závit |
| Typ regulace ohřevu | Elektronický + Delta P regulátor |
| Typ velikosti stanice | Typ 1 |
| Typ výrobku | EvoFlat 4.0M |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | No |
| Velikost trubky CZT | Ø18 |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(c) |
| Vysokoteplotní přípojka (HTC) | Volitelný |
| Water hammer arrester | Optional |
| Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C] | 95 °C |
| Zpětný ventil | Yes |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 12.2 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 11.7 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 78.736 Liter |
| EAN/UPC | 5715255191964 |