Danfoss logo
EvoFlat 4.0M

EvoFlat 4.0 M, Dolní, 60 kW, Typ 4

183B2015

EvoFlat 4.0 M4 WHA, Light weight self-acting station for floor heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 4, Water hammer arrester

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Air ventAno
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
Certifikace ULNo
Circulation pumpAno
Cirkulace TUVVolitelný
DG Indicator ProfileContains Gas
Elektrické připojení230V 50 Hz
Heating system typeFloor heating
Hloubka s krytem [mm]150 mm
Jmenovitý tlak primární [bar]10 bar
Jmenovitý tlak sekundární [bar]10 bar
Kapacita ohřevu [kW] [Max]18 kW
Kapacita TUV [kW] [Max]60 kW
Material DescriptionEvoFlat 4.0 M4 WHA
Materiál krytuEPP
MěřeníPrepared for water and energy meter
Mixing circuit - controlTermostat
Možnost krytuWhite-lacquered steel sheet
Název regulátoru ohřevuFTC
Označení CEYes
Pájecí materiál výměníku TUVBrazed copper
PopisEvoFlat 4.0 M4 WHA, Light weight self-acting station for floor heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 4, Water hammer arrester
PotrubíPPS composite
Připojovací rozměry CZT3/4"
Product line67
Produktová skupinaBytové stanice
Vlastnosti
Hodnota
Regulační typ TUVPrůtok/termostatický
Regulátor diferenčního tlakuIntegrovaný
Safety valveAno
SchváleníCE
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Směr připojeníDolní
Směr připojení primární a sekundárníDolní
Statický tlak SUV [bar] [min.]1.5 bar
StrainerPrimary
Summer bypassAno
Tepelná vodivost [W/mK]0.039 W/m-K
Typ připojení CZTZávit G vnitřní Závit
Typ regulace ohřevuTermostatický + diferenční tlak
Typ velikosti staniceTyp 4
Typ výrobkuEvoFlat 4.0 M
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEEYes
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Vysokoteplotní přípojka (HTC)Volitelný
Water hammer arresterYes
Weight without accessories [kg]13.400
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C]95 °C
Zpětný ventilYes

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost13.9 Kilogram
Čistá hmotnost12.7 Kilogram
Objem78.736 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702424645113
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm