EvoFlat 4.0M, Dolní, 50 kW, Typ 2
183B2005
EvoFlat 4.0 M2, Light weight self-acting station for floor heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 2
183B2005
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Air vent | Ano |
| Application type | Direct Heating with mixing & Instantaneous DHW |
| Certifikace UL | No |
| Circulation pump | Ano |
| Cirkulace TUV | Volitelný |
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| Elektrické připojení | 230V 50 Hz |
| Heating system type | Floor heating |
| Hloubka s krytem [mm] | 150 mm |
| Jmenovitý tlak primární [bar] | 10 bar |
| Jmenovitý tlak sekundární [bar] | 10 bar |
| Kapacita ohřevu [kW] [Max] | 18 kW |
| Kapacita TUV [kW] [Max] | 50 kW |
| Material Description | EvoFlat 4.0 M2 AT |
| Materiál krytu | EPP |
| Měření | Prepared for water and energy meter |
| Mixing circuit - control | Termostat |
| Možnost krytu | White-lacquered steel sheet |
| Název regulátoru ohřevu | FTC |
| Název regulátoru TUV | TPC-M |
| Označení CE | Yes |
| Pájecí materiál výměníku TUV | Brazed copper |
| Popis | EvoFlat 4.0 M2, Light weight self-acting station for floor heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 2 |
| Potrubí | PPS composite |
| Připojovací rozměry CZT | 3/4" |
| Product line | 67 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Bytové stanice |
| Regulační typ TUV | Průtok/termostatický |
| Regulátor diferenčního tlaku | Integrovaný |
| Safety valve | Ano |
| Schválení | CE |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Směr připojení | Dolní |
| Směr připojení primární a sekundární | Dolní |
| Statický tlak SUV [bar] [min.] | 1.5 bar |
| Strainer | Primary |
| Summer bypass | Ano |
| Tepelná vodivost [W/mK] | 0.039 W/m-K |
| Typ připojení CZT | Závit G vnitřní Závit |
| Typ regulace ohřevu | Termostatický + diferenční tlak |
| Typ velikosti stanice | Typ 2 |
| Typ výrobku | EvoFlat 4.0M |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | Yes |
| Velikost trubky CZT | Ø18 |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(c) |
| Vysokoteplotní přípojka (HTC) | Volitelný |
| Water hammer arrester | Optional |
| Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C] | 95 °C |
| Zpětný ventil | Yes |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 13.3 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 12.1 Kilogram |
| Objem | 78.736 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424599997 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |